Låger/Låse

Lågevarianter

Glaslåger og ventilerede glaslåger giver et hurtigt kig ind til kontrol af de installerede komponenter. Stålpladelåger kan monteres i stedet for bagvæggen, så der er adgang til den indvendige udbygning forfra og bagfra.

Lågevarianter

Indvendig låge til kompakttavler AX

Sikrer optimal adgangsbeskyttelse. Adskillelse af betjenings- og teknikniveau.

Lågevarianter

Indvendig låge til plasttavler AX

Sikrer optimal adgangsbeskyttelse. Adskillelse af betjenings- og teknikniveau.

Lågevarianter

Glaslåge Til VX

I stedet for stålpladelåge eller bagplade.

Lågevarianter

Låsedele Til VX

Til efterfølgende montage af glaslåge eller stålpladelåge i stedet for en bagplade.

Lågevarianter

Aflåselig dobbeltlåge Til VX

Når der for at sikre flugtveje eksempelvis skal anvendes to låger af 400 mm i stedet for én 800 mm bred låge. Kan også monteres i stedet for en 800 mm bred bagvæg.

Lågevarianter

Glaslåge VX IT til Automatic Door Opening (ADO)

Glaslåger VX IT, med ventilationsspjæld, som åbner automatisk i alarmtilfælde

Lågevarianter

Aluminium-glaslåge, udelt til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger.

Lågevarianter

Stålplade-glaslåge, lodret delt til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

Lågevarianter

Stålpladelåge, udelt, lukket til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger.

Lågevarianter

Stålpladelåge, lodret delt, lukket til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

Lågevarianter

Aluminium-ståldør, ventileret til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.

Lågevarianter

Stålpladelåge, udelt, ventileret til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.

Lågevarianter

Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.

Lågevarianter

OCP door set for OCP ORV3 rack

Includes comfort handle with lock and push-button insert for enhanced access protection.

Lågevarianter

Låger til TS og TS IT

Lågevarianter til TS 8 skabe.

Lågevarianter

Kabelføringssæt låger til VX, VX IT

Til optimeret kabelføring indvendigt på lågerne til skabssystemet VX, når der anvendes et CMC III-håndtag.

Lågevarianter

Transportsikring til låge VX

Til stabilisering af låge ved transport ved ekstra vægtbelastning på 15 kilo.

Lågevarianter

Beskyttelsesbjælker

Alternativ til låge, f.eks. i aflukkede kontrolrum. Kan forhindre faldulykker ind i åbne skabsrammer.