IT-skabssystemer

VX IT

Det perfekte valg til alle netværks- og serverløsninger. Uanset om der er tale om en netværksfordeler eller server-racks i et Edge, Colocation eller Hyperscale Data Center, så er den nye VX IT den ideelle platform til alle de krav, som moderne it-infrastrukturer stiller. Den nye VX IT er baseret på et modulopbygget koncept, som ved hjælp af en kundeorienteret konfigurator hurtigt og enkelt fører frem til en løsning, som er tilpasset til de individuelle krav og behov.

VX IT

Netværks-/serverskab VX IT Med ventilerede låger, med 19"-profilskinner standard

VX IT netværks-/serverskab, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige dimensioner.

VX IT

Netværks-/serverskab VX IT med ventileret låge, med 19"-profilskinner dynamic

VX IT netværks-/serverskab, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen dynamic fås i forskellige dimensioner.

VX IT

Netværks-/serverskab VX IT med ventilerede låger, formonteret, med 19"-profilskinner standard

VX IT netværks-/serverskab, ventileret, til rumklimastyring. Inklusive formontage og diverse praktiske materialer. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen standard monteret fortil og bagtil.

VX IT

Netværks-/serverskab VX IT Med glaslåge, med 19"-profilskinner standard

VX IT netværks-/serverskab, lukket, til direkte skabstilpasset klimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige dimensioner.

VX IT

Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, med 19"-profilskinner dynamic

VX IT netværks-/serverskab, lukket, til direkte skabstilpasset klimastyring. 19" indvendig udbygning med 19"-profilskinner i udførelsen dynamic fås i forskellige dimensioner.

VX IT

Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, med 19"-profilskinner standard

VX IT netværks-/serverskab, lukket, til direkte skabstilpasset klimastyring. 19" indvendig udbygning med 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige dimensioner og med kapslingsklasse op til IP 55.

VX IT

Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, formonteret, med 19"-profilskinner standard

VX IT netværks-/serverskab, lukket, til direkte skabstilpasset klimastyring. Inklusive formontage og diverse praktiske materialer. 19" indvendig udbygning med 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige...

VX IT

Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, formonteret, med 19"-svingramme

VX IT netværks-/serverskab, lukket, til direkte skabstilpasset klimastyring. Inklusive formontage og diverse praktiske materialer. 19" indvendig udbygning med 19"-svingrammer til direkte adgang til bagsiden af 19"-komponenterne...

VX IT

Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, tomt skab

VX IT, lukket, til direkte skabtilpasset klimastyring. Uden 19" indvendig udbygning, fås som tomt skab til individuel udbygning og i forskellige dimensioner, med en kapslingsklasse op til IP 55.

VX IT

Kabelfelt VX IT

Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler eller som tomt kabinet ved uens LCP-installationer.

VX IT

Compartment Rack VX IT med 2 rum, ventileret

TS IT, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.

VX IT

Compartment Rack VX IT med 4 rum, ventileret

VX IT, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.