IT-strømforsyning

Strømfordelerenhed PDU

Med den kompakte PDU bliver hvert IT-rack forsynet med en professionel strømfordeling. I IT-serverracks sker montage uden værktøj i Zero-U-Space. De omfattende energimålings- og overvågningsfunktioner gør PDU'en til en økonomisk og sikker investering.

Strømfordelerenhed PDU

PDU basic

High-end-strømfordeling til IT-racks: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling til IT-miljøet.

Strømfordelerenhed PDU

PDU metered

High-end-strømfordeling til it-racks: Intelligent PDU med energimåling pr. fase, dvs. strømforbruget i et helt IT-rack.

Strømfordelerenhed PDU

PDU metered plus

High-end-strømfordeling til IT-racks: Intelligent PDU med energimåling ved hver enkelt stikudgang, dvs. måling af strømforbruget hos de enkelte forbrugere.

Strømfordelerenhed PDU

PDU switched

High-end-strømfordeling til IT-racks: Intelligent PDU med energimåling pr. fase samt stikudgange, der kan til- og fra-kobles individuelt.

Strømfordelerenhed PDU

PDU managed

High-end-strømfordeling til IT-racks med energimåling og overvågningsfunktioner for hvert enkelt udgangsstik. Indgang med CEE-stik (16 A/32 A) med C13- og C19-stik.

Strømfordelerenhed PDU

PDU UK basic

Energifordelingen er særligt dimensioneret til datacentre og fritstående racks med UK-stik (BS 1363).

Strømfordelerenhed PDU

PDU UK, model metered

Energifordelingen er særligt dimensioneret til datacentre og fritstående racks med UK-stik (BS 1363).

Strømfordelerenhed PDU

PDU local metered

High-end power distribution with local measurement of consumption data. Ideally suited for use in modern server racks and colocation data centres.

Strømfordelerenhed PDU

RCM-målemodul – Inline Meter

Autonom energiregistreringsenhed (inkl. differensstrømovervågning) med formfaktor 1 HE/19". Enheden indsløjfes i indgangen til en forbruger, en PDU basic eller en modulopbygget PDU uden målefunktion. Alle vigtige...

Strømfordelerenhed PDU

Overspændingsbeskyttelsesmodul type 3

Kompakt overspændingssikringsmodul til slutudstyrsbeskyttelse (type 3) med meldekontakt til fastgørelse på skabsrammen. Modulerne anvendes til beskyttelse af følsom hardware og udgør hhv. tredje eller sidste led i...

Strømfordelerenhed PDU

PDU Tilbehør

Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

Strømfordelerenhed PDU

Controller PoE

Reservedel til PDU metered, PDU switched, PDU managed, PDU metered + nødstrømforsyning af PDU-webserver via PoE