Kabelføring

Kabelgennemføring

Forkonfektionerede stik kan indføres i kabinettet eller skabet på forskellig vis: Børsteskinner, trinnipler, stik- eller kabelgennemføringer, adapter til IP-skot til bærearmssystemer samt kantbeskyttelse.

Kabelgennemføring

Pakningsrammer

Et fleksibelt tætningssystem til forskellige kabeldiametre og en nem gennemføring af forkonfektionerede ledninger. Lave installationsomkostninger, høj kapslingsklasse, fleksibel kabelstyring.

Kabelgennemføring

Børstelister

Kabelforskruninger og tilbehør.

Kabelgennemføring

Trinnipler til pladetykkelser fra 1,5 til 4,5 mm

Ved kabelindføring skæres der blot af ved det trin, der svarer til kablets diameter.

Kabelgennemføring

Stikgennemføring til stikudskæringer (24-polede)

Til gennemføring af 2 forkonfektionerede kabler gennem udskæringen, uden afmontering af kabelstikket.

Kabelgennemføring

Stikgennemføring, lille

Til forkonfektionerede kabler med stik. Kan anvendes til materialetykkelser op til 4 mm. Med kabelbindere kan der opnås trækaflastning af konfektionerede kabler.

Kabelgennemføring

Kabelgennemføringsmodul til bærearmstilslutning Ø 130 mm

Udnyttelse af montageudskæring til rund bærearmstilslutning Ø 130 mm, til tætning af kabelindføring ved vægmonterede skabe. Kan også monteres efterfølgende på allerede indførte kabler....

Kabelgennemføring

Kantbeskyttere

Til beklædning af skarpkantede udskæringer, beskytter mod snitskader og forhindrer beskadigelse af gennemførte kabler, kan afkortes.