Låger/Låse
Låge, indvendig
Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX
Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
Afstandsbolte
Det universelle montageelement til alle situationer, hvor der kræves en afstand til montageniveauet.
Lågeramme til TS, TS IT
Til TS IT til baglåge, vertikalt delt, lukket.
Dokumentarkivering
Til enkel arkivering af dokumenter og diagrammer i lågen.
Lågefikseringer
Til sikring af låger mod utilsigtet smækning.
Dokumentholdere
Dokumentholdere på indersiden af lågen.
Montagestag til VX, TS, VX SE, TP, AX
Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Montagestag til AE
Til montage af kabelkanaler, kabelslanger, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering mv.
Montagehulliste til AE i rustfrit stål
Til fastgørelse af montagestag til AE, dørholder til AE osv.
Påløbsrulle til TS, VX SE, PC
Til løft af lågen ved tunge indbygninger (f.eks. køleenhed) som lukkehjælp.
Påløbsrulle Til VX
Løfter lågen, hvor der er installeret tungt udstyr (f.eks. køleenhed) som hjælp til lukning. Montage på lågerammen.
Transport- og montagehåndtag til VX, TS, VX SE
Til sikker aftagning og påsætning af låger samt ved transport på værkstedet.
Skifterammer, magnetiske
Til individuel mærkning af eksisterende netinfrastruktur. Den magnetiske overflade giver mulighed for fleksibel montage på alle magnetiserbare overflader.
Hulskinne til låge til AX rustfrit stål
Til vertikal montering på lågens gevindbolte, til fastgørelse af monteringsskinner, systemchassis 14 x 39 mm, lågearretering.
Lågefiksering til AX plast, Ex-kabinetter plast
Til fiksering af den åbnede låge. Kan monteres uden mekanisk bearbejdning af skabet.