Ri4Power TS 8
Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm
NH-sikringslister 185 mm
Størrelse 00 til 3, til skinnecenterafstand på 60, 100 og/eller 185 mm.
Komponentadapter-tilbehør 185 mm
Komponentadapter 185 mm
Til enkel og hurtig montage af gængse kompakt-effektafbrydere 800 A til 1600 A.
Berøringsafskærmning 185 mm
Tilslutningsblok 185 mm
NH-sikringslister, tilbehør, 185 mm
NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning 185 mm
Tilbehør til NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning 185 mm
Skinneholder (185 mm)
Til flade kobberskinner 40/60/80/100/120 x 10 mm
Systembeslag til VX, TS
Til fastgørelse af samleskinnesystemer med 185 mm midterafstand i tavler.
Systembeslag til TS, VX SE
Til montering af skinnesystemer med 185 mm centerafstand i TS/SE-fordelingskabe.
Skinner E-Cu
Længde: 2400 mm/skinne.
Samlestykker
Til samling af skinner 40 x 10 til 120 x 10 mm uden hultagning.
Tilslutningsadaptere
Til tilslutning af rundledere. Til skinnesystemer med 185 mm centerafstand.