Luftkøling

Indstiksventilatorer/trykventilatorer

Komplet ventilatorenhed til direkte indbygning i 19"-System niveau. Ventilationseffekt på 320 m³/h – 480 m³/h. Monteringen muliggør en permanent luftcirkulation i kontaktskabet, hvorved man kan forhindrer varme pletter i at opstå.

Indstiksventilatorer/trykventilatorer

Indstiksventilatorer til 482,6 mm (19") Lufteffekt, 320-480m³/h

Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringen muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindrer varme pletter i at opstå.

Indstiksventilatorer/trykventilatorer

Indstiksventilatorer Vario til 482,6 mm (19") Lufteffekt, 320-480m³/h

Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringen muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindrer varme pletter i at opstå. Enkel vedligeholdelse af ventilatorer gennem styrerammen.

Indstiksventilatorer/trykventilatorer

Trykventilatorer til 482,6 mm (19") Luftkapacitet 320 m³/h

2 HE trykventilator med op til 320 m³/h luftgennemstrømning. Den beskedne støjudvikling på 52 dB giver mulighed for anvendelse i kontormiljøer.