Luftkøling

Filterventilatorer

Komplet ventilatorenhed til montering uden værktøj. Afkøling af skabet ved udblæsning eller udsugning af varmen fra kontaktskabet. Ventilationseffekt på 20 m³/h – 1160 m³/h. Kapslingsklasse som standard IP 54. Kan opgraderes til IP 56. Fås også med EMC-afskærmning eller i EC-udgave.

Filterventilatorer

Blue e+ filterventilator

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 1160 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

Filterventilatorer

Blue e+ filterventilator med EC-teknologi

The energy-efficient version with EC technology stands out for more than just its unique IoT capabilities. The Blue e+ fan-and-filter unit unlocks countless other advantages, from energy efficiency, to monitoring and sustainability, through to a higher...

Filterventilatorer

Blue e+ filterventilator EMC

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

Filterventilatorer

Blue e+ udgangsfilter

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.

Filterventilatorer

Blue e+ udgangsfilter EMC

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.

Filterventilatorer

TopTherm filterventilatorer

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

Filterventilatorer

TopTherm filterventilatorer EMC

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

Filterventilatorer

TopTherm filterventilatorer med EC-teknologi

Energieffektiv udgave af RTT-filterventilatorer med EC-teknologi. Fra 180 m³/h med integreret grænseflade (0-10 V / PWM-indgang og tachosignal-udgang) til styring og overvågning af ventilator.