Tilbehør

19"-udbygningsteknik

Svingrammer, profilskinner, monteringssæt til profilskinner, tilbehør til Rittal Data Rack, glideskinner, Zölliger-montage, patch-paneler, splejsebokse, LSA-teknik

19"-udbygningsteknik

Svingrammer

Med svingrammen kan bagsiden af 19"-indbygningerne nås bekvemt. Alt efter udførelse står der en åbningsvinkel på 130° eller 180° til rådighed.

19"-udbygningsteknik

Profilskinner

Profilskinner og montagerammer til indvendig udbygning med et eller to 19"-niveauer til vægskabe, enkeltskabe og rækkeskabe.

19"-udbygningsteknik

Indbygningssæt til profilskinner

Indbygningssættet til profilskinner og montagerammer skal vælges afhængigt af skabstype og skabsbredde.

19"-udbygningsteknik

Tilbehør til datarack

Den åbne ramme Data Rack kan udvides til at omfatte et ekstra 19"-fastgørelsesniveau, dybdestag, glideskinner og sammenbygningsled. Ruller til den mobile brug på laboratorier eller inden for måleteknik.

19"-udbygningsteknik

Glideskinner

Glideskinner giver en aflægningsflade til komponenter, der skal hængtes på i 19"-niveauet og understøtter vægten af tunge installationer. Glideskinner til høj belastning kan tåle en statisk belastning...

19"-udbygningsteknik

19" udbygning

Skuffer til 19"-niveauet, afblændinger, mulighed for montage af mindre enheder, som ikke er 19" kompatible, og fastgørelsesmuligheder på 19"-profilskinnen vha. clipsmøtrikker eller den innovative...

19"-udbygningsteknik

Blændpaneler og frontplader

Blændpaneler til afdækning af højdeenheder, der ikke skal bruges. I forskellige højder og i materialerne aluminium, stålplade og plast. Til forskruning eller "toolless fixing"-udførelser til lynmontage...

19"-udbygningsteknik

Splejsebokse

Splejsning af indgående lyslederkabler og fordeling til patchpaneler til forskellige koblinger. Forkonfektionerede komponentledninger føres med breakout-boksen til patchpanelerne.

19"-udbygningsteknik

LSA-teknik

Til LSA-teknik fås holderenheder til LSA-plus-lister eller indbygningssæt til LSA-montagebakker eller LSA-montagevinkler.