Snitfladen menneske/maskine

Snitflader

Afdækningsklapper til tilslutning af forskellige enheder eller dataudlæsning, uden åbning af skabet

Snitflader

Snitfladeklap til FI-relæ

Iht. den gældende standard EN 60 204-1 skal alle strømkredse med en mærkestrøm på ≤ 20 A, som forsyner stikdåser i eller på maskiners kompakttavler, sikres med en fejlstrømsafbryder med en beregnet...

Snitflader

Monteringsramme, grænsefladeklap modulopbygget

Kan anvendes overalt, hvor der kræves hurtig adgang til snitflader og stikdåser, samtidig med at det involverede skab skal forblive lukket.

Snitflader

Grænsefladeindsats til monteringsramme, grænsefladeklap modulopbygget

Grænsefladeindsats til montering i en monteringsramme.

Snitflader

Stikdåsemodul til monteringsramme, grænsefladeklap modulopbygget

Stikdåsemodul til montering i en monteringsramme.

Snitflader

Snitfladeforlængerkabel med sidetilslutning

Til forlængelse af snitflader internt i skabet – f.eks. fra industri-pc'er og switche – til skabets yderside.

Snitflader

RJ 45 indbygningsmodul

Indbygningsmodul til snitfladeforlængelse med sidetilslutning fra hunstik til hunstik eller fra hunstik til hanstik.