Kompakt styretavle AX

Tilbehør til AX

Det omfattende tilbehørsprogram til alle anvendelsesområder. Fleksibilitet, brugervenlig montering og sikkerhed, som er afstemt efter det nye kompakttavle AX.

Tilbehør til AX

Sokkelsystem AX

Takket være den store åbning i sokkelhjørnestykket kan sammenbygning med kabinettet ske direkt forfra. Panelerne med monteringsklips muliggør en enkel og hurtig adgang til soklen og dermed individuel anvendelse, f.eks. som...

Tilbehør til AX

Gulv

Tilbehør til skabsbunden giver fleksible muligheder for udbygninger samt transport eller stabilisering af skabe. Nivelleringsfødder, ruller og transporttilbehør, bundplader, systemopdelinger, væltesikring og...

Tilbehør til AX

Sammenbygningsteknik

Uanset om hele skabsrækker skal transporteres, eller om enkelte enheder skal opstilles på opstillingsstedet, så har vi den rette løsning til alle sammenbygningssituationer: sammenbygningsled, sammenbygningstætninger,...

Tilbehør til AX

Indvendig låge til kompakttavler AX

Sikrer optimal adgangsbeskyttelse. Adskillelse af betjenings- og teknikniveau.

Tilbehør til AX

Observationsvinduer og betjeningstavler

Displays, følere, afbrydere og andre betjeningselementer beskyttes mod støv, væske og uautoriseret adgang på en måde, der optisk set er af høj kvalitet.

Tilbehør til AX

Låsesystemer

De standardmæssige låseindsatser kan udskiftes med alle slags greb samt andre lukninger. En trykknap er det praktiske alternativ til hurtig, nøglefri åbning af gulv- og vægskabe.

Tilbehør til AX

Låge, indvendig

Der er mange muligheder for fastgørelse af skuffer og arkivering af dokumenter og indbygning af visnings- og betjeningsinstrumenter.

Tilbehør til AX

Top-/sidemontage

Alle krav, der vedrører skabets topområde, kan imødekommes med det rigtige systemtilbehør: krantransport, kabelindføring, ventilation, topopsatser til kabinet, beskyttelseslister, tilbehør til trykaflastning,...

Tilbehør til AX

Montageskinnesystemer

Med skinnesystemer når man et hvilket som helst punkt inden for rammen. Ekstra montageniveauer, forskellige funktioner som f.eks. bæreskinner eller C-profilskinner – der er så at sige ingen grænser for mulige, individuelle...

Tilbehør til AX

Montageelementer

Et stort udvalg af fastgørelsestilbehør såsom clipsmøtrikker, skydemøtrikker, skruer og forskellige montageelementer til komfortabel og effektiv skabsudbygning.

Tilbehør til AX

19"-udbygningsteknik

Svingrammer, profilskinner, monteringssæt til profilskinner, tilbehør til Rittal Data Rack, glideskinner, Zölliger-montage, patch-paneler, splejsebokse, LSA-teknik

Tilbehør til AX

Potentialudligning

Jordingsmateriale til etablering af en sikker PE-forbindelse, der opfylder kravene i VDE og lavspændingsdirektivet. Individuelle jordingsbånd eller komplette systemer til rammepotentialudledning, der er tilpasset direkte til skabssystemer,...

Tilbehør til AX

Kabelgennemføring, modulær

Den modulopbyggede kabelgennemføring fås i udførelserne modulopbygget plastflangeplade og modulopbygget tætningsramme. Modulopbygget kabelgennemføring gør det muligt at foretage fuldt fleksibel...

Tilbehør til AX

Flangeplader

Til udskæringerne i vægskabene eller til fri montage på flader. Til industrikabinet i forskellige udførelser. Til 19"-netværksfordelingstavle til vægmontage EL eller flangeplader med børsteskinne eller...

Tilbehør til AX

Kabelforskruninger

Kabelforskruninger i materialerne polyamid, messing eller rustfrit stål, også i EMC-udførelse. Kabelforskruninger fås med høj kapslingsklasse op til IP 68 eller IP 69. Til fødevareindustrien eller renrumsanvendelse...

Tilbehør til AX

Systemlamper LED

Perfekt skabsbelysning. Nyskabende belysningsteknik, tilpasset til Rittals elskabe. Nyskabende LED-teknik sørger for, at der kommer endnu mere lys ud i hver eneste vinkel.