Låger/Låse
Modulbaseret frontdesign til VX
Modullåge Til VX
Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.
Montagehulliste til modullåge
Til efterfølgende påbygning på modullåger, med 25 mm-hulmønster til individuelle påbygninger på lågens bagside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere osv.
Frontpanel, foroven, lukket Til VX
Som øvre afslutning ved anvendelse af modullåger.
Frontpanel, forneden, lukket Til VX
Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.
Panel, tophængslet Til VX
Til indbygning af betjenings- og displayelementer, i forbindelse med modulopbygget frontudformning og beskyttelsesbjælke.
Skuffe til tastatur og mus Til VX
Til mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også med åbnet klap bevares en høj grad af beskyttelse.