Bærearmssystemer

yderligere komponenter

Yderligere komponenter til bærearmssystemer.

yderligere komponenter

Tilslutningskonsol VESA 75/100

Til bagsidetilslutning af flade betjeningskabinetter, almindelige TFT'er og industri-PC'er med tilslutning VESA 75/100. Tilslutning til Rittal bærearmssystemer CP 40 og CP 60 og ved CP 120 via adapter fra bærearmstilslutning Ø 130 mm...

yderligere komponenter

Tilslutningskonsol til bærearmstilslutning 120 x 65 mm

Til bagsidetilslutning af flade betjeningskabinetter. Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring

yderligere komponenter

Adaptere fra bærearmstilslutning Ø 130 mm til 120 x 65 mm

Til montage af betjeningskabinetter med bærearmsudskæring 120 x 65 mm samt tilslutningskonsol VESA 75/100

yderligere komponenter

Bæreprofil, højderegulerbar til bærearmssystemer

Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret integration mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP...

yderligere komponenter

Adaptere fra bærearmstilslutning Ø 180 mm til Ø 130 mm

Til montage mellem kabinet og kobling eller beslag eller drejeled.

yderligere komponenter

Adaptere til Siemens Pro-Panel

Til montage af Siemens Simatic på bærearmssystem CP-40, stål eller CP 60/120 med bærearmstilslutning 120 x 65 mm tilslutning.

yderligere komponenter

Tilslutningsplade med forstærkningsplade

Til nem ophængning af Command-Panel på bærearm/standerfod.

yderligere komponenter

Vinkeladapter 90° Til bærearmskombination CP 60 på CP 40

Til bærearmskombination CP 60 på CP 40

yderligere komponenter

Adaptere

Forbindelseselement mellem større og mindre bærearmssystemer samt til montage af små, flade betjeningskabinetter.

yderligere komponenter

Adapter CP 120 på bærearm, højderegulerbar

Adapter CP 120 på bærearm, højderegulerbar

yderligere komponenter

Drejeled Med/uden udligger

Til direkte, svingbar integration i maskiner og anlæg.

yderligere komponenter

Vinklingsadapter 10° til bærearmstilslutning Ø 130 mm

Til montage mellem kobling system 60/120 eller beslag system 60/120 eller vinkelkobling system 60/120 og betjeningskabinet.

yderligere komponenter

Vinklingsadapter 10° til bærearmstilslutning 120 x 65 mm

Til montage mellem kobling system 60 eller beslag system 60 og betjeningskabinet

yderligere komponenter

Vinklingsadapter ±45° til bærearmstilslutning Ø 130 mm

Til montage mellem kobling system 60/120 eller beslag system 60/120 eller vinkelkobling 90° system 60/120 og betjeningskabinet.

yderligere komponenter

Vinklingsadapter +100°/-60° til bærearmstilslutning 120 x 65 mm

Til montage på IW-arbejdsbord, forberedt til beslag Ø 130 mm, flader eller beslag/koblinger med bærearmstilslutning 120 x 65 mm. Passende til kabinetter op til 20 kg med bærearmstilslutning. Med kabelkanal til beskyttet...

yderligere komponenter

Vinklingskobling Til bærearmssystem CP 60

Til montage af to kabinetter på bærearm/standersystem.

yderligere komponenter

Adaptere til vinkelkobling