Væskekøling

Luft-/vandvarmevekslere, vertikalmonterede

Til montage på sideplader eller alle tilstrækkeligt store lodrette flader. Køleeffekt 0,3 kW – 7 kW. Kapslingsklasse som standard IP 55. Fås også med køleeffekt på 0,65 kW og 1,2 kW med IP 56/59 til hygiejnisk sensible produktionsområder inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien.

Luft-/vandvarmevekslere, vertikalmonterede

Luft-/vandvarmevekslere vertikalmontage

Effektklasser 375 - 5.000 W. Til anvendelse i barske miljøer. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.

Luft-/vandvarmevekslere, vertikalmonterede

Luft-/vandvarmevekslere vægmontering HD

Luft-/vandvarmevekslere til hygiejnisk følsomme produktionsområder i nærings- og nydelsesmiddelindustrien – det optimale supplement til Rittal Hygienic Design Program. Den rengøringsvenlige konstruktion nedsætter...

Luft-/vandvarmevekslere, vertikalmonterede

Luft-/vandvarmevekslere vertikalmontage

Effektklasse 7000 W. Til anvendelse i barske miljøer. Med termostatisk styret magnetventil.