IT-overvågning

CMC III – overvågningssystem

Overvågningssystemet Computer Multi Control (CMC) er ikke længere til at komme udenom, når det handler om IT-sikkerhed. Det har etableret sig som en naturlig bestanddel af den fysiske IT-sikkerhed med henblik på sikker og optimal drift af moderne IT-infrastrukturer.

CMC III – overvågningssystem

CMC III processorenheder

Processing Unit er den centrale enhed i overvågningssystemet CMC III. Op til 32/4 eksterne sensorer/CAN-bus-tilslutningsenheder kan sluttes til de integrerede sensorer. Enhederne kan sluttes til datanetværket via Ethernet, konfigureres via...

CMC III – overvågningssystem

CMC III styreenheder

Til udførelse af styrekommandoer og energiforsyning/regulering af forbrugere

CMC III – overvågningssystem

CMC III sensorer

Til overvågning af fysiske miljøbetingelser

CMC III – overvågningssystem

CMC III adgangssystemer

Til beskyttelse mod uautoriseret adgang

CMC III – overvågningssystem

CMC III Automatic Door Opening

CMC III – overvågningssystem

CMC III strømforsyning

Strømforsyninger og tilslutningskabler til forsyning af CMC III komponenter.

CMC III – overvågningssystem

CMC III tilbehør

Montageenheder og kabler til CMC III.

CMC III – overvågningssystem

CMC III redundante alarmveje

Til meddelelser om vigtige alarmer via SMS eller direkte på stedet på et display.