Ri4Power ISV-fordelingstavler
Udbygningsmoduler
Berøringsafskærmende modul
Til afdækning af tomme indbygningsflader, afskærmning kan plomberes.
Komponentskinnemodul
Til indbygning af klemmerækker, koblingsudstyr m.v. Med bæreskinner 35/15 mm. Afskærmning kan plomberes.
Tilslutnings-klemblok
Til tilslutning af Cu- og alu-ledere samt lamelkobberskinner.
NH-sikringslastadskillermodul
Velegnet til montage af RiLine NH-sikringslastadskillere til montageplader, afskærmning kan plomberes.
Skilletravers til NH-sikringslastadskillere
Velegnet til montage af NH-sikringslastadskillere str. 2/3 til montagepladeopbygning.
NH-sikringslastafbryderskinnemodul
Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand).
Effektafbrydermodul
Til montage af gængse effektafbrydere op til 250 A eller 630 A.
Målermodul
Åbent modul til interne målinger.
Skinnemodul N/PE
Til montage af skinner til N og PE. Afskærmning kan plomberes.
Skinnemodul til sikringskomponenter
Til opbygning af skinnemonterede sikringselementer og NH-sikringslastadskillere.