Bærearmssystemer

Bærearmssystem CP 120

Belastning ved 1 m udtræk = 1200 N. Bærearmssystemerne CP 120 er kompatible med bærearmssystemerne CP 60.

Bærearmssystem CP 120

Bæreprofil CP 120 lukket

Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Lukket kabelkanal med stor diameter.

Bærearmssystem CP 120

Bæreprofil CP 120 åbent

Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Åben kabelkanal for nem serviceadgang og forkonfektionerede kabler med stik, lukkes med...

Bærearmssystem CP 120

Bæreprofil CP 60 lukket

Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Lukket kabelkanal med stor diameter.

Bærearmssystem CP 120

Bæreprofil CP 60 åbent

Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Åben kabelkanal for nem serviceadgang og forkonfektionerede kabler med stik, lukkes med...

Bærearmssystem CP 120

Bæreprofil, højderegulerbar til bærearmssystemer

Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret integration mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP...

Bærearmssystem CP 120

Beslag CP 120 til bærearmstilslutning Ø 130 mm

Til fast montage af kabinet på bærearmssystem 120

Bærearmssystem CP 120

Adaptere fra bærearmstilslutning Ø 130 mm til 120 x 65 mm

Til montage af betjeningskabinetter med bærearmsudskæring 120 x 65 mm samt tilslutningskonsol VESA 75/100

Bærearmssystem CP 120

Adapter CP 120 på bærearm, højderegulerbar

Adapter CP 120 på bærearm, højderegulerbar

Bærearmssystem CP 120

Adaptere

Forbindelseselement mellem større og mindre bærearmssystemer samt til montage af små, flade betjeningskabinetter.

Bærearmssystem CP 120

Adaptere til Siemens Pro-Panel

Til montage af Siemens Simatic på bærearmssystem CP-40, stål eller CP 60/120 med bærearmstilslutning 120 x 65 mm tilslutning.

Bærearmssystem CP 120

Kobling CP 120 til bærearmstilslutning Ø 130 mm

Til drejelig montage af kabinettet på den lodrette del af bærearmssystem 120

Bærearmssystem CP 120

Vinkelkobling 90° CP 120 til bærearmstilslutning Ø 130 mm

Til drejelig montage af kabinettet på den vandrette del af bærearmssystemet. Kabinettet kan monteres oversiddende eller hængende. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.

Bærearmssystem CP 120

Adaptere fra bærearmstilslutning Ø 180 mm til Ø 130 mm

Til montage mellem kabinet og kobling eller beslag eller drejeled.

Bærearmssystem CP 120

Påbygningsled CP 120 Afgang vertikalt

Til svingbar montage af bærearmssystem på vandrette flader, også montage hængende fra loftet er mulig.

Bærearmssystem CP 120

Påbygningsled CP 120 Afgang horisontalt

Til svingbar montage af bærearmssystem på vandrette flader, også montage hængende fra loftet er mulig. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.

Bærearmssystem CP 120

Side-/bundbeslag CP 120, stort

Til stabil montage af bærearmssystemet på lodrette eller vandrette flader.

Bærearmssystem CP 120

Side-/bundbeslag CP 120, lille

Til fast montage af bærearmssystemet på lodrette eller vandrette flader.

Bærearmssystem CP 120

Sideled CP 120 Afgang horisontalt

Til svingbar montage af bærearmssystemet på lodrette flader. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.

Bærearmssystem CP 120

Sideled CP 120 Afgang vandret, uden højdeforskydning

Til svingbar montage af bærearmssystemet på lodrette flader.

Bærearmssystem CP 120

Sideled CP 120 Afgang vertikalt

Til svingbar montage af bærearmssystemet på lodrette flader. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.

Bærearmssystem CP 120

Vinkelstykke 90° CP 120

Til samling af vandrette og lodrette bærearmselementer. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.

Bærearmssystem CP 120

Mellemled CP 120 Uden højdeforskydning

Til svingbar samling af vandrette bæreprofildele i bærearmssystemforløbet.

Bærearmssystem CP 120

Mellemled CP 120

Til svingbar samling af vandrette bæreprofildele i bærearmssystemforløbet. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.

Bærearmssystem CP 120

Tilslutningskonsol til bærearmstilslutning 120 x 65 mm

Til bagsidetilslutning af flade betjeningskabinetter. Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring