Tastaturer, plader og skuffer
Aflægningsflader
Underlag til museplade, udtrækkeligt med museholder
Til fastskruning i klappladen, passer til alle gængse museplader op til 250 x 205 mm.
Tastaturunderlag Til betjeningskabinetter og flader
Kan indstilles til forskellige tastaturdybder ved hjælp af en simpel skydefunktion.
Bærejern, svingbare
Til placering af standardtastaturer ved programmerings- og servicearbejder. Montageafstand for bærejern min. 300 mm af hensyn til problemfri indsvingning.
Underlag til museplade Til betjeningskabinetter og flader
Underlagets vinkel kan indstilles individuelt.
Underlag til museplade, svingbart
Monteres til venstre/højre under tastaturplade, klikker automatisk på plads, ind- og udsvunget.
Holdere til mus
Passer til underlag for museplade og til sikker opbevaring af en standardmus.
Gulv til lågeramme
Det pladsbesparende alternativ til apparathylder til placering af tower-PC'er (maks. 20 kg). Skrues fast på lågerammen i 600 mm brede skabe.