19"-udbygningsteknik

19" udbygning

Skuffer til 19"-niveauet, afblændinger, mulighed for montage af mindre enheder, som ikke er 19" kompatible, og fastgørelsesmuligheder på 19"-profilskinnen vha. clipsmøtrikker eller den innovative 19"-lukkemekanisme

19" udbygning

Glideskinne VX til adapterprofil 19" med dobbeltsidet montage

Montage mellem den forreste og den bageste adapterprofil 19" eller adapterstykke 19".

19" udbygning

Glideskinne VX til adapterprofil 19" med enkeltsidet montage

Montage på adapterprofil, 482,6 mm (19").

19" udbygning

Glideskinne til TS-adapterprofil, enkeltsidet montage

Med enkeltsidet fastgørelse til adapterprofilerne, 482,6 mm (19").

19" udbygning

Glideskinne til TS-adapterprofil, montage i begge sider

Med dobbeltsidet montage mellem forreste og bageste adapterprofil, 482,6 mm (19") eller adapterstykker, 482,6 mm (19").

19" udbygning

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Fastgørelseselement til et 482,6 mm (19")-montageniveau

19" udbygning

Montageskruer

Til elektronikindstik, 482,6 mm (19") indbygninger og blændplader.