Tilbehør til AX

Montageelementer

Et stort udvalg af fastgørelsestilbehør såsom clipsmøtrikker, skydemøtrikker, skruer og forskellige montageelementer til komfortabel og effektiv skabsudbygning.

Montageelementer

Montagevinkler til indvendig udbygning

Til indbygning af systemchassis og montagestag i vandret og lodret. Comfort-panel fra montagedybde 74 mm eller Optipanel fra montagedybde 100 mm. Ved hjælp af monteringsvinklen kan man i forbindelse med skinnen til indvendig udvidelse montere...

Montageelementer

Montagebøjler

Til individuel montage af skinner.

Montageelementer

Unbracopladeskruer

Unbracohovedet sikrer optimal overføring af drejningsmoment, forlænget levetid og større sikkerhed og pålidelighed ved tilspænding og løsning af skruesamlinger.

Montageelementer

Gevindskærende skruer

Til runde huller Ø 4,5 mm i skabsprofiler, montageskinner og -chassiser.

Montageelementer

Selvskærende skruer

Kørning, boring og fastskruning med el- eller trykluftdrevet værktøj i én arbejdsgang. Til pladetykkelse: 0,8 - 3 mm.

Montageelementer

Isolationskappe til skruehoved

Til isolering af skruehoveder, f.eks. i kabelkanalen.