19" udbygning
Adaptere
Adaptersæt, 3 HE til skabsbredde 800 mm
Til montage af enkelte 482,6 mm (19") komponenter eller som ekstra indbygningsmulighed i bagkantområdet af skabet.
Adapter, 3 HE Dybdeforskydning 100 mm
Dens formål er at bagudforskyde 482,6 mm (19") montagen af indbygningskomponenterne i kabinetter med en 19" indbygningsposition i forreste stilling, som f.eks. i server- eller elektronikskabe.
Adapter, metrisk til tomme, 21"/19"
Til montage af 19" moduler på metriske profilskinner (535 mm) eller opbygning af blandede systemer.