Luftkøling

Topmonterede ventilatorer

Ventilator til afkøling af skabet via toppladen. Passiv løsning og ventilationseffekt på 500 m³/h – 1069 m³/h. Et system og kun en montageudskæring til alle størrelser. Optimal effektivitet via en gennemarbejdet luftføring med lavt tryktab. Høj kapslingsklasse pga. en innovativ klemmefastgørelse. Fås også i EC-udgave.

Topmonterede ventilatorer

Topmonteret ventilator, topventilation

Den nye generation af topmonterede ventilatorer: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse...

Topmonterede ventilatorer

Topmonterede ventilatorer med EC-teknologi

Den nye generation af topmonterede ventilatorer med EC-teknologi: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative...