Konfektionering

Maskinfunktioner til Wire Terminal

Superbly coordinated range for extending the Wire Terminal WT.

Maskinfunktioner til Wire Terminal

Crimpautomat LD-I til Wire Terminal WT 24/36

Den elektropneumatisk drevne afisolerings- og crimpautomat med dobbeltmagasin anvendes til forarbejdning af løse isolerede ledningstyller med tværsnit fra 4 til 6 mm² (AWG 12-10) og crimplængder fra 10 til 12 mm. Crimpautomaten...

Maskinfunktioner til Wire Terminal

Crimpautomat RC-I til Wire Terminal WT 24/36

Crimpautomat med magasin i 5 størrelser til forarbejdning af isolerede ledningstyller på rulle. Denne enhed har et interface til kommunikation og fuld funktionsintegration i vores Rittal fuldautomatiske ledningskonfektioneringsmaskine Wire...

Maskinfunktioner til Wire Terminal

Printer til Wire Terminal

Udskriftsfunktionen muliggør automatiseret mærkning af de konfektionerede ledninger med sort, hvid eller lyseblå. Det automatiske mærkningssystem er integreret i den fuldautomatiske proces i Wire Terminalen.

Maskinfunktioner til Wire Terminal

Ekstramodul Wire Printer til Wire Terminal

Med ekstramodulet Wire Printer kan lednings- eller kabelmateriale samt flade materialer uden for Wire Terminal tekstes manuelt.

Maskinfunktioner til Wire Terminal

Wire Printer Trolley til Wire Terminal

Tilvalget Wire Printer Trolley sikrer enkel håndtering af printersystemerne.

Maskinfunktioner til Wire Terminal

Ledningslager WT Tube 12

Ledningsbeholdere opbevares på en pladsbesparende måde med det modulopbyggede og kompakte ledningslager WT Tube 12. Takket være det fleksible slangesystem og ledningsindtrækningsblokkene kan ledningerne tilføres til den...

Maskinfunktioner til Wire Terminal

Ledningsskinnesystem WT 15

Det 15-dobbelte ledningsskinnesystem sorterer ledningerne og placerer dem i ledningsskinner. Med mulighed for at gemme op til 2100 ledninger til et specifikt projekt.

Maskinfunktioner til Wire Terminal

Kædebundtsmodul WT

Ved hjælp af WT kædebundtsmodulet sorteres og bindes de konfektionerede ledninger i rækkefølge. Både ledningerne med og uden endebearbejdning medtages og placeres i en ideel rækkefølge.

Maskinfunktioner til Wire Terminal

Lednings-indføringsblok WT 12

Ledningerne indføres i den fuldautomatiske lednings-konfektioneringsmaskine Wire Terminal WT C på en sikker og fleksibel måde med ledningsindtrækningsblokken WT 12. Ledningsindtrækningsblokken kan monteres individuelt ved...