Tilbehør til AX
Låsesystemer
Komforthåndtag AX
Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.
Minikomforthåndtag AX
Det oplåste håndtag svinges for at åbne låsen.
Låsecylinder til håndtagssystemer
Sikkerheds- og trykknapindsatser samt låsecylinder med en længde på op til 40 mm.
Låseindsats
Alternative låseindsatse som f.eks. trekant, firkant, skruetrækker, Daimler, Fiat, dobbeltkam.
Hængelåsbeslag til 6 hængelåse
Den ideelle løsning når der kræves individuelle adgangsrettigheder til flere personer ved service- og vedligeholdelsesarbejder.
Vridelås
Alternativ til standardvridelås med i forskellige udgaver.
Skabsnøgle
Til låseindsatse (en dobbeltkamnøgle følger med hvert skab).
Hængsel 180° til AX, AX IT
Til udvidelse af åbningsvinkel for låge til 180°.