Indkøbskurv

IT Netværksskabe og serverskabe

  • TS IT
    TS IT

    Platformen opfylder alle forventninger til et moderne platforms- eller serverrack. Indvendig udbygning uden værktøj, højeste bæreevne og struktureret kabelstyring til universel brug som etagefordeler eller i datacenter. Til hvert klimakoncept fås en passende udrustning: lukket glasdør til højtydende serverapplikationer med kølemiddel- eller vandbaseret LCP-køling eller ventilerede låger til rum-klimastyring.

    Mere

  • Kabelrangeringskabinet til TS IT
    Kabelrangeringskabinet til TS IT

    Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler eller som tomt kabinet ved uens LCP-installationer.

    Mere

  • TE 8000
    TE 8000

    Den nye TE 8000 er med udgangspunkt i den forrige vellykkede model TE 7000 konsekvent blevet videreudviklet, og forskellige detaljer er blevet optimeret. TE 8000 uden rammestativ med optimal adgang til installationsniveauet er basisskabet til de mest udbredte installationskrav.

    Mere

  • Fordelerrammer
    Fordelerrammer

    Fordelerrack med optimal tilgængelighed fra alle sider ved montage og installation samt uindskrænket luftflow takket være åbent design.

    Mere

  • DK-TS
    DK-TS

    Netværks- og serverskabe baseret på TS 8. Bæreevne afhængig af udgave, op til maks. 1000 kg.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk