Indkøbskurv

Småbokse

  • Polykarbonatbokse PK
    Polykarbonatbokse PK

    Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat med gråt eller gennemsigtigt låg. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker pga. selvslukkende materiale.

    Mere

  • Støbte aluminiumbokse GA
    Støbte aluminiumbokse GA

    Robust vægskab af støbt aluminium, lakeret. Kapslingsklasse IP 66. Ideel til anvendelse i barske miljøer. Optimal korrosionsbeskyttelse og nem indvendig udbygning.

    Mere

  • Klemkasser KL
    Klemkasser KL

    Vægskab med låg af stålplade, i udførelserne med flange med kapslingsklasse IP 55 og uden flange med kapslingsklasse IP 66. Nem vægmontering vha. bagplade med borehuller. Maksimal fleksibilitet ved kabelindføringen. Sikker beskyttelseslederforbindelse mellem skab og låg.

    Mere

  • E-Box EB
    E-Box EB

    Vægskab med låge og montageplade af stålplade. Kapslingsklasse IP 66. Med 180°-hængsel. Låseindsats, der kan udskiftes, også med individuelle låsesystemer.

    Mere

  • Buskabinetter BG
    Buskabinetter BG

    Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polycarbonat. Kapslingsklasse IP 65. Med montageplade eller bæreskinner. Alt efter udførelse forefindes der allerede borehuller til kabelforskruninger. Busmoduler af så at sige alle fabrikater kan fastgøres.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk