Indkøbskurv

Kompakttavler

  • Kompakttavler AE
    Kompakttavler AE

    Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i gulvet. Kapslingsklasse op til IP 66.

    Mere

  • Kompakttavler AE Nordic
    Kompakttavler AE Nordic

    Rittals omfattende skabsprogram i AE-modellen er i dag en klassiker. Til det skandinaviske marked har vi udvidet AE-sortimentet med yderligere størrelser.

    Mere

  • Kompaktsystemtavler CM
    Kompaktsystemtavler CM

    Skab med låge af stålplade med montageplade og åben bund til montering af flangeplader. Kapslingsklasse IP 55. Symbiose af fordelene ved Rittals kompaktsystemtavler og de mange muligheder for udbygning i rækkesystemet TS 8. Montagehullister i lågen til hurtig fastgørelse af montageskinner, kabelholdere og afskærmninger.

    Mere

  • Enkeltskabssystem SE 8
    Enkeltskabssystem SE 8

    Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.

    Mere

  • Kunststofkasser KS
    Kunststofkasser KS

    Vægskab med låge af glasfiberarmeret, umættet polyester, med montageplade. Med eller uden glaslåge. Kapslingsklasse IP 56 eller IP 66. Trinløs justering af montagepladens dybde takket være flere montageniveauer i skabet. Fleksibel indvendig udbygning af lågen vha. montageknaster i lågen. Stor stabilitet pga. glasfiberarmeret plast.

    Mere

Kompakttavler AE

Tavlen til alle formål

Mere information

+
[X] Luk

Obligatorisk