Indkøbskurv

Skabssystemer

  • Rækkesystemer TS 8, stålplade
    Rækkesystemer TS 8, stålplade

    Rækkesystemer TS 8 - systemplatformen til så at sige alle applikationer. Hvert skab er sammen med systemtilbehøret en specialist til særlige opgaver. Den symmetriske rammeprofil ved TS 8 giver mærkbart mere plads og en nem indvendig udbygning. Der er hermed også mulighed for sammenbygning fra alle sider.

    Mere

  • Rækkesystemer TS 8, strømfordeling
    Rækkesystemer TS 8, strømfordeling

    Rækkesystemer TS 8, til lavspændingstavleanlæg med designdokumentation efter IEC61439-1/-2 og DIN EN 61 439-1/-2.

    Mere

  • Enkeltskabssystem SE 8
    Enkeltskabssystem SE 8

    Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien.

    Mere

Dokumenteret mere end en million gange

TS 8 rækkesystemer

Oversigt over fordelene

+
[X] Luk

Obligatorisk