Indkøbskurv

Låger / låse

  • Lågevarianter
    Lågevarianter

    Glaslåger og ventilerede glaslåger giver et hurtigt kig ind til kontrol af de installerede komponenter. Stålpladelåger kan monteres i stedet for bagvæggen, så der er adgang til den indvendige udbygning forfra og bagfra.

    Mere

  • Modulbaseret frontdesign til TS
    Modulbaseret frontdesign til TS

    Til opdeling af flere funktionsområder i fordelingsskabet. Modullåger med eller uden glasplade kan kombineres frit mellem det øverste og nederste frontpanel. Den modulopbyggede front kan monteres i stedet for frontlåger eller bagvægge på skabssystemet TS 8.

    Mere

  • Observationsvinduer og betjeningstavler
    Observationsvinduer og betjeningstavler

    Displays, følere, afbrydere og andre betjeningselementer beskyttes mod støv, væske og uautoriseret adgang på en måde, der optisk set er af høj kvalitet.

    Mere

  • Låsesystemer
    Låsesystemer

    De standardmæssige låseindsatser kan udskiftes med alle slags greb samt andre lukninger. En trykknap er det praktiske alternativ til hurtig, nøglefri åbning af gulv- og vægskabe.

    Mere

  • Kappe til mekanisk låsning (USA-udgave), til TS
    Kappe til mekanisk låsning (USA-udgave), til TS

    Sikkerhedslåsning af skabskombinationer, der opfylder UL, iht. amerikansk forskrift. Kappen til mekanisk låsning opfylder sammen med aktiveringsmekanikken, sidelågelåsen og riglerne kravene i UL 508 A

    Mere

  • Hængsler
    Hængsler

    Til enkeltskabe, rækkesystemer samt vægskabe i industri- og IT-miljøer kan der, alt efter formål, laves en optimal døråbningsvinkel

    Mere

  • Låge, indvendig
    Låge, indvendig

    Lågerammen i serien TS 8 gør det muligt: Der er mange muligheder for fastgørelse af skuffer og arkivering af dokumenter og indbygning af visnings- og betjeningsinstrumenter. Og i vægskabet AE skabes en ekstra montageflade vha. montageskinner.

    Mere

  • Mærkningslister
    Mærkningslister

    Til individuel udformning af feltbetegnelser på lågen.

    Mere

  • Støvbeskyttelseslister
    Støvbeskyttelseslister

    Til beskyttelse mod støvaflejringer på lågens overkant.

    Mere

  • Lak
    Lak

    Lak til reparationsarbejder på pulver- og vådlakerede overflader, lufttørrende.

    Mere

  • Grunder til korrosionsbeskyttelse
    Grunder til korrosionsbeskyttelse

    Enkeltkomponent-grunderen er velegnet som korrosionsbeskyttelse på steder uden lak, der opstår som følge af brud eller lignende. Bruges til genetablering af korrosionsbeskyttelsen på steder uden lak. Grunderen opfylder kravene i standarden IEC 61439 for kombinationer af lavspændings- og koblingsapparater.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk