Indkøbskurv

Indvendig udbygning

  • Montageplader
    Montageplader

    Montageplader som supplement til de skabe, hvor montageplader ikke er en del af leveringsomfanget. Delmontageplader til skabe skaber ekstra montageflader i bredden eller dybden.

    Mere

  • Montageskinnesystemer
    Montageskinnesystemer

    Med skinnesystemer når man et hvilket som helst punkt inden for rammen. Ekstra montageniveauer, forskellige funktioner som f.eks. bæreskinner eller C-profilskinner – der er så at sige ingen grænser for mulige, individuelle udbygninger.

    Mere

  • Montageelementer
    Montageelementer

    Clipsmøtrikker, skruer og forskellige montageelementer til komfortabel og effektiv skabsudbygning.

    Mere

  • Apparathylder
    Apparathylder

    På skabsrammen eller 19"-niveauet er der mulighed mulighed for opbevaring og plads til inventar. Teleskopskinner og håndtag supplerer udvalget af apparathylder, som, delvist uden værktøj, indbygges i IT-rack, serverskabe, vægfordelerskabe og industriskabe.

    Mere

  • EMC
    EMC

    Beskyttelsen af standard fordelingsskab mod elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter kan øges yderligere med systemtilbehøret. Foranstaltningerne omfatter en forbedring af afskærmningen vha. en optimal potentialudligning eller kontakt med kabelskærme så tæt på kabelindgangen som muligt.

    Mere

  • Indvendig udbygning til områder med jordskælvsfare
    Indvendig udbygning til områder med jordskælvsfare

    TS 8 til jordskælvszone 1, 2, 3 og 4 efter Bellcore. Disse udførelser er afprøvet iht. og opfylder kravene i Telcordia GR 63-CORE.

    Mere

  • Potentialudligning
    Potentialudligning

    Individuelle PE-bånd eller komplette systemer til rammepotentialudledning, der er tilpasset direkte til skabssystemer, eller PE-skinner.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk