Indkøbskurv

Kabelføring

  • Kabelindføring til bundåbninger
    Kabelindføring til bundåbninger

    Enkelte flangeplader til skabssystemerne TS, SE, CM og i TopPult TP kan erstattes af kabelindføringsplader. Kabelindføringstyller og stikgennemføringstyller sørger for høj IP-beskyttelse ved en komfortabel installation.

    Mere

  • Flangeplader
    Flangeplader

    Til udskæringerne i vægskabene eller til fri montage på flader. Til kabelforskruninger i udførelserne metrisk eller PG. Til 19"-vægfordelerskabe i serien EL kan den lukkede flangeplade udskiftes med børsteindsatser.

    Mere

  • Kabelforskruninger
    Kabelforskruninger

    Kabelforskruninger i materialerne polyamid, messing eller rustfrit stål. Kabelforskruning HD giver beskyttelse af høj kvalitet (IP 68 eller IP 69K) til applikationer i fødevareindustrien eller i renrum.

    Mere

  • Kabelgennemføring
    Kabelgennemføring

    Forkonfektionerede stik kan indføres i kabinettet eller skabet på forskellig vis: Pakningsrammer, trinnipler eller stik- eller kabelgennemføringer.

    Mere

  • Kabelføring og -aflastning
    Kabelføring og -aflastning

    Der er forskellige muligheder for kabelaflastning, der kan anvendes på samme måde i både skab og sokkel. Ved at placere kabelaflastningen i sokkelområdet skabes der mere montageplads i skabet, som normalt mistes, når der tages højde for de nødvendige bøjeradier.

    Mere

  • Kabelføring 19"
    Kabelføring 19"

    Uanset om der er tale om et patchkabinet eller en etagefordeler med et 19"-niveauer eller et serverrack med to 19"-niveauer: Det store udvalg af systemtilbehør opfylder alle krav til kabelføring i siden, foran eller bag 19"-niveauet.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk