Indkøbskurv

19"-udbygningsteknik

  • Svingrammer
    Svingrammer

    Med svingrammen kan bagsiden af 19"-indbygningerne nås bekvemt. Alt efter udførelse står der en åbningsvinkel på 130° eller 180° til rådighed.

    Mere

  • Profilskinner
    Profilskinner

    Profilskinner og montagerammer til indvendig udbygning med et eller to 19"-niveauer til vægskabe, enkeltskabe og rækkeskabe.

    Mere

  • Indbygningssæt til profilskinner
    Indbygningssæt til profilskinner

    Indbygningssættet til profilskinner og montagerammer skal vælges afhængigt af skabstype og skabsbredde.

    Mere

  • Tilbehør til Rittal Data Rack
    Tilbehør til Rittal Data Rack

    Den åbne ramme Data Rack kan udvides til at omfatte et ekstra 19"-fastgørelsesniveau, dybdestag, glideskinner og sammenbygningsled. Ruller til den mobile brug på laboratorier eller inden for måleteknik.

    Mere

  • Glideskinner
    Glideskinner

    Glideskinner giver en aflægningsflade til komponenter, der skal hængtes på i 19"-niveauet og understøtter vægten af tunge installationer. Glideskinner til høj belastning kan tåle en statisk belastning på 800 N.

    Mere

  • 19" udbygning
    19" udbygning

    Skuffer til 19"-niveauet, afblændinger, mulighed for montage af mindre enheder, som ikke er 19" kompatible, og fastgørelsesmuligheder på 19"-profilskinnen vha. clipsmøtrikker eller den innovative 19"-lukkemekanisme

    Mere

  • Blændpaneler og frontplader
    Blændpaneler og frontplader

    Blændpaneler til afdækning af højdeenheder, der ikke skal bruges. I forskellige højder og i materialerne aluminium, stålplade og plast. Til forskruning eller "toolless fixing"-udførelser til lynmontage uden brug af værktøj.

    Mere

  • Splejsebokse
    Splejsebokse

    Splejsning af indgående lyslederkabler og fordeling til patchpaneler til forskellige koblinger. Forkonfektionerede komponentledninger føres med breakout-boksen til patchpanelerne.

    Mere

  • LSA-teknik
    LSA-teknik

    Til LSA-teknik fås holderenheder til LSA-plus-lister eller indbygningssæt til LSA-montagebakker eller LSA-montagevinkler.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk