Indkøbskurv

Køling med omgivende luft

  • Filterventilatorer
    Filterventilatorer

    Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54. Kan også leveres med EMC-afskærmning.

    Mere

  • Topmonterede ventilatorer
    Topmonterede ventilatorer

    Det fås ikke bedre: Et system og kun en montageudskæring til alle størrelser. Optimal effektivitet via en gennemarbejdet luftføring med lavt tryktab. Høj kapslingsklasse pga. en innovativ klemmefastgørelse.

    Mere

  • Indstiksventilatorer/trykventilatorer
    Indstiksventilatorer/trykventilatorer

    Komplet ventilatorenhed til montage på tommebaserede montageniveauer. Luftkapacitet fra 320 - 480 m³/h.

    Mere

  • Luft-/luftvarmevekslere
    Luft-/luftvarmevekslere

    Varmevekslere med to adskilte luftkredsløb. Temperaturforskellen mellem det indvendige og udvendige kredsløb er retningsgivende for den afledte tabseffekt.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk