Indkøbskurv

Rustfrit stål

  • Småbokse
    Småbokse

    Skabe af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304).

    Mere

  • Kompakttavler
    Kompakttavler

    Mere

  • Skabssystemer
    Skabssystemer

    Skabe af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304).

    Mere

  • Standerpulte Rustfrit stål
    Standerpulte Rustfrit stål

    Standerpulte af rustfrit stål 1.4301, (AISI 304), montageklar enhed med høj kapslingsklasse IP 55 i fire forskellige bredder. Nem håndtering vha. selvlåsende lågfiksering. Låseindsats kan udskiftes. Nem kabelindføring takket være delte flangeplader

    Mere

  • PC-skabssystemer Rustfrit stål
    PC-skabssystemer Rustfrit stål

    PC-skabssystemer på Basis SE af rustfrit stål 1.4301, (AISI 304). Identisk konstruktionsprincip til stålplade PC. Praktisk baglåge giver mulighed for nem adgang ved servicearbejde. Høj adgangsbeskyttelse vha. tilpassede sidevægge og top samt indvendig glaslågelås og låsbar tastaturskuffe

    Mere

  • Betjeningskabinetter
    Betjeningskabinetter

    Betjeningskabinetter og bærearmssystemer af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304).

    Mere

  • Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål
    Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål

    Bærearmssystem CP 40 rustfrit stål, til statiske belastninger på op til 400 N. Høj kapslingsklasse op til IP69K. Integreret justeringsmulighed

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk