Kompakttavler
-
Kompakt styretavle AX
Perfektion sat i system. Det nye kompakte kontaktskab AX sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed ved montage og indvendig udvidelse.
-
Kunststofkasser AX
AX plastic housings, optionally with or without viewing window, are ideally suited for outdoor applications. Numerous mounting domes in the housing offer individual interior installation in 25 mm grid with e.g. chassis and rails.
-
Enkeltskabssystem VX SE
Free-standing sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Enclosure widths from 600 to 1800 mm and enclosures with 300 mm depth for applications in facility management. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted and large enclosure widths replace small bayed suites.
-
Kompakttavler AE
Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i gulvet. Kapslingsklasse op til IP 66.
-
Kompakt styretavle AX Nordic
Rittals omfattende skabsprogram i AE-modellen er i dag en klassiker. Til det skandinaviske marked har vi udvidet AE-sortimentet med yderligere størrelser.
-
Kompaktsystemtavler CM
Skab med låge af stålplade med montageplade og åben bund til montering af flangeplader. Kapslingsklasse IP 55. Symbiose af fordelene ved Rittals kompaktsystemtavler og de mange muligheder for udbygning i rækkesystemet TS 8. Montagehullister i lågen til hurtig fastgørelse af montageskinner, kabelholdere og afskærmninger.
-
Enkeltskabssystem SE 8
Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.
-
Kunststofkasser KS
Vægskab med låge af glasfiberarmeret, umættet polyester, med montageplade. Med eller uden glaslåge. Kapslingsklasse IP 56 eller IP 66. Trinløs justering af montagepladens dybde takket være flere montageniveauer i skabet. Fleksibel indvendig udbygning af lågen vha. montageknaster i lågen. Stor stabilitet pga. glasfiberarmeret plast.