Indkøbskurv

Låger/Låse

  • Lågevarianter
    Lågevarianter

    Glaslåger og ventilerede glaslåger giver et hurtigt kig ind til kontrol af de installerede komponenter. Stålpladelåger kan monteres i stedet for bagvæggen, så der er adgang til den indvendige udbygning forfra og bagfra.

    Mere

  • Hængsel 180° Til VX
    Hængsel 180° Til VX

    Til udvidelse af åbningsvinkel for låge til 180°. Kan monteres uden mekanisk bearbejdning.

    Mere

  • Klimamodulkoncept
    Klimamodulkoncept

    Køleenheden er integreret i kontaktskabslågen og giver dermed et perfekt helhedsindtryk. Enkel udskiftning med normal låge uden mekanisk bearbejdning, også mens systemet er i drift. Køleeffekt op til 1,5 kW – 2,5 kW. Fås til skabsrækkesystemerne VX25 og TS 8.

    Mere

  • Modulbaseret frontdesign
    Modulbaseret frontdesign

    Til opdeling af flere funktionsområder i fordelingsskabet. Modullåger med eller uden glasplade kan kombineres frit mellem det øverste og nederste frontpanel. Den modulopbyggede front kan monteres i stedet for frontlåger eller bagvægge på skabssystemet Rittal.

    Mere

  • Låsesystemer
    Låsesystemer

    De standardmæssige låseindsatser kan udskiftes med alle slags greb samt andre lukninger. En trykknap er det praktiske alternativ til hurtig, nøglefri åbning af gulv- og vægskabe.

    Mere

  • Låge, indvendig
    Låge, indvendig

    Der er mange muligheder for fastgørelse af skuffer og arkivering af dokumenter og indbygning af visnings- og betjeningsinstrumenter.

    Mere

  • Observationsvinduer og betjeningstavler
    Observationsvinduer og betjeningstavler

    Displays, følere, afbrydere og andre betjeningselementer beskyttes mod støv, væske og uautoriseret adgang på en måde, der optisk set er af høj kvalitet.

    Mere

  • Mærkningsliste til VX, TS, SE
    Mærkningsliste til VX, TS, SE

    Til individuel identifikation af feltbetegnelser på lågen, inkl. gennemsigtig beskyttelsesfolie og montagematerialer.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk