Indkapsling

Udendørs skabe

Outdoor-kabinetter er ideelt egnet til udendørs anvendelse. Rittal har standardprodukterne CS vægkabinet og CS New Basic-kabinet på lager. CS Toptec-kabinetter er den perfekte projektløsning til udendørs anvendelse. Projektløsningen med multifunktionskabinetter er særligt tilpasset til anvendelse inden for telekommunikationsområdet.

Udendørs skabe

Udendørs vægkabinetter

Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udskæring forneden og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation.

Udendørs skabe

Outdoorindkapsling til kompakttavler AX

Indkapsling til AX kompakttavler ved udendørs anvendelse. Til etablering af et kabinet-i-kabinet-koncept. Gennembrydning nederst og luftslidser på siden og i bunden til optimal ventilation af kabinettet.

Udendørs skabe

Udendørs Basic-kabinetter

Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt

Udendørs skabe

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Udendørs skabe

CS Toptec, bayable

Bayable, twin-walled outdoor enclosure with 100 mm base/plinth, door, rear panel and seamlessly bayable weather canopy. The entire enclosure frame is available for efficient, flexible interior installation.

Udendørs skabe

Multifunktionskabinet

Dobbeltvægget kabinet til udendørs opstilling af aluminium med modstandsklasse RC2.

Udendørs skabe

Plasttavler AX

AX plastkabinet, fås med eller uden rude, optimalt egnet til udendørs anvendelse. Utallige fastgørelsespunkter i kabinettet sikrer individuelle udvidelsesmuligheder i 25-mm-gitter med f.eks. chassis og skinner

Udendørs skabe

Twin-walled, screw-fastened side panel, including roof side parts.