Væskekøling
-
Luft-/vandvarmevekslere, vertikalmonterede
Til montage på sideplader eller alle tilstrækkeligt store lodrette flader. Køleeffekt 0,3 kW – 7 kW. Kapslingsklasse som standard IP 55. Fås også med køleeffekt på 0,65 kW og 1,2 kW med IP 56/59 til hygiejnisk sensible produktionsområder inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien.
-
Luft-/vandvarmevekslere topmontage
Til montering på toppladen. Køleeffekt 1,87 kW – 4 kW. Kapslingsklasse som standard IP 55. Særligt velegnet til anvendelse i barske miljøer. Fleksible vandtilslutningsmuligheder.
-
Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
Luft/vand-varmeveksler til enkel montering side og side i VX25 eller TS 8 system til placering side om side med kompakt konstruktion til bortledning af høje varmebelastninger på op til 10 kW.
-
Chillere
Central og økonomisk afkøling og forsyning af kølemediet (som regel vand). Chillere anvendes ved særligt høje varmebelastninger. Alle køleopgaver ved et anlæg eller en maskine løses ved hjælp af et rørledningssystem. Køleeffekt 1 kW – 40 kW. Køleeffekten på 1 kW – 6 kW fås også med energieffektiv Blue e+ teknologi.