Ri4Power TS 8
-
Rækkesystemer TS 8, strømfordeling
Rækkesystemer TS 8, til lavspændingstavleanlæg med designdokumentation efter IEC61439-1/-2 og DIN EN 61 439-1/-2.
-
Skinnesystemer RiLine
Op til 1600 A, centerafstand 60 mm, 3- og 4-polet, fuld berøringsbeskyttelse, til det globale marked.
-
Skinnesystemer Maxi-PLS
Perfekt systemteknik i særdeles kompakt udformning, enkel og trinløs montage på Maxi-PLS skinnernes 4 montageniveauer.
-
-
-
Skinnesystemer 100-185 mm
Skinnesystemer op til 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
-
Forbindelsesteknik
For sammenkobling af Maxi-PLS og Flat-PLS skinner med RiLine60 skinnesystemer eller med effektbrydere.
-
Afdækningssystemer form 1
Til afdækning af spændingsførende dele og opfyldelse af intern kapslingsklasse IP 2X og IP XXB.
-
Afdækningssystemer form 2b
Til berøringssikker afskærmning af udgangsfelter med NH-sikringslastkontaktlister 185 mm opbygningskomponenter.
-
Funktionsfeltindretning Form 1-4
Tidsbesparende systemopbygning med innovative modulkomponenter.
-
Bestykning af sikringslistefelter
Enkel installation, perfekt berøringsbeskyttelse, sikker adskillelse.
-