Apparathylder til montage på 19" hulsystem
-
Apparathylde, fast monteret til 482,6 mm (19")-hulsystem, dybderegulerbare til VX IT, TE, TS IT
Til fast indbygning mellem to 19" montageniveauer.
-
Apparathylde, udtrækkelig 482,6 mm (19") til VX IT, TE, TS IT
Til montage mellem to 19" montageniveauer.
-
Apparathylde 1 HE, fast monteret 482,6 mm (19")-hulsystem
482,6 mm (19")/535 mm (metrisk), den ideelle aflægningsflade til mindre aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-hubs i 19" eller metriske niveauer, belastningsevne: 10 kg.
-
Apparathylde 2 HE, fast monteret
Apparathylde 2 HE, fast monteret til fastgørelse på 19"-hulsystem. Bæreevne: 25 kg.
-
Apparathylde, udtrækkelig, 2 HE til et 482,6 mm (19") montageniveau
Dette komplette sæt omfatter den formonterede variant inkl. teleskopstænger, håndtagsfordybning, fastgørelsesflange og låsestifter.
-
Apparathylde, udtrækkelig til TE
Komplet sæt bestående af en ventileret apparathylde, teleskopskinner samt indbygningssæt til direkte montage, mulighed for dybderegulerbar montage, belastningsevne: 50 kg.