Kabelføring
-
Kabelgennemføring, modulær
Med kabelgennemføring, modulær er der mulighed for en helt igennem fleksibel kabelgennemføring – også af forkonfektionerede kabler. Tætningsindsatserne kan tilpasses individuelt til de nødvendige kabeltværsnit. Kabelgennemføringen, modulær findes som flangeplade samt til montering på flader af enhver art.
-
Kabelindføring til bundåbninger
Enkelte flangeplader til skabssystemerne TS, SE, CM og i TopPult TP kan erstattes af kabelindføringsplader. Kabelindføringstyller og stikgennemføringstyller sørger for høj IP-beskyttelse ved en komfortabel installation.
-
Flangeplader
Til udskæringerne i vægskabene eller til fri montage på flader. Til kabelforskruninger i udførelserne metrisk eller PG. Til 19"-vægfordelerskabe i serien EL kan den lukkede flangeplade udskiftes med børsteindsatser.
-
Kabelforskruninger
Kabelforskruninger i materialerne polyamid, messing eller rustfrit stål. Kabelforskruning HD giver beskyttelse af høj kvalitet (IP 68 eller IP 69K) til applikationer i fødevareindustrien eller i renrum.
-
Kabelgennemføring
Forkonfektionerede stik kan indføres i kabinettet eller skabet på forskellig vis: Pakningsrammer, trinnipler eller stik- eller kabelgennemføringer.
-
Kabelføring og -aflastning
Der er forskellige muligheder for kabelaflastning, der kan anvendes på samme måde i både skab og sokkel. Ved at placere kabelaflastningen i sokkelområdet skabes der mere montageplads i skabet, som normalt mistes, når der tages højde for de nødvendige bøjeradier.
-
Kabelføring 19"
Uanset om der er tale om et patchkabinet eller en etagefordeler med et 19"-niveauer eller et serverrack med to 19"-niveauer: Det store udvalg af systemtilbehør opfylder alle krav til kabelføring i siden, foran eller bag 19"-niveauet.