Indkøbskurv

Småbokse

  • Kompakte kabinetter KX
    Kompakte kabinetter KX

    Perfektion sat i system. Det nye kompakte kabinet KX, stålplade sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed inden for en lang række anvendelsesområder.

    Mere

  • Polykarbonatbokse PK
    Polykarbonatbokse PK

    Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat med gråt eller gennemsigtigt låg. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.

    Mere

  • Støbte aluminiumbokse GA
    Støbte aluminiumbokse GA

    Robust vægskab af støbt aluminium, lakeret. Kapslingsklasse IP 66. Ideel til anvendelse i barske miljøer takket være optimal korrosionsbeskyttelse. Nem indvendig udvidelse.

    Mere

  • Klemkasser KL
    Klemkasser KL

    Vægskab med låg af stålplade, i udførelserne med flange med kapslingsklasse IP 55 og uden flange med kapslingsklasse IP 66. Nem vægmontering vha. bagplade med borehuller. Maksimal fleksibilitet ved kabelindføringen. Sikker beskyttelseslederforbindelse mellem skab og låg.

    Mere

  • E-box EB
    E-box EB

    Vægskab med låge og montageplade af stålplade. Kapslingsklasse IP 66. Med 180°-hængsel. Låseindsats, der kan udskiftes, også med individuelle låsesystemer.

    Mere

  • Buskabinetter BG
    Buskabinetter BG

    Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65. Busmoduler af så at sige alle fabrikater kan fastgøres.

    Mere

  • Buskabinetter BG Rustfrit stål
    Buskabinetter BG Rustfrit stål

    Buskabinetter af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), inkl. 180° hængsel. Kapslingsklasse IP 66.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk