Indkøbskurv

Kompakttavler

  • Kompakt styretavle AX
    Kompakt styretavle AX

    Perfektion sat i system. Det nye kompakte kontaktskab AX sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed ved montage og indvendig udvidelse.

    Mere

  • Plasttavler AX
    Plasttavler AX

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Mere

  • Vægkabinetter EL
    Vægkabinetter EL

    Vægskab i 3 dele med 19"-fastgørelsesniveau og design-glasdør. Den drejelige midterdel giver en optimal adgang til de installerede komponenter for- og bagfra. Vægfastgørelsesdelen giver mulighed for kabelindføring oppefra og nedefra.

    Mere

  • Enkeltskabssystem VX SE
    Enkeltskabssystem VX SE

    Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibelt med sammenbygningssystem VX25. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm og skabe med dybde 300 mm til anvendelser inden for bygningsteknik. Effektivitetsforøgende, da sidepladerne ikke skal monteres, og store skabsbredder erstatter sammenbyggede kombinationer.

    Mere

  • Kompakttavler AE
    Kompakttavler AE

    Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i gulvet. Kapslingsklasse op til IP 66.

    Mere

  • Kompakttavler AE Rustfrit stål
    Kompakttavler AE Rustfrit stål

    Kompakt fordelingstavle AE, rustfrit stål, inkl. monteringsplade.

    Mere

  • Kompakt styretavle AX Nordic
    Kompakt styretavle AX Nordic

    Rittals omfattende skabsprogram i AE-modellen er i dag en klassiker. Til det skandinaviske marked har vi udvidet AE-sortimentet med yderligere størrelser.

    Mere

  • Kompaktsystemtavler CM
    Kompaktsystemtavler CM

    Skab med låge af stålplade med montageplade og åben bund til montering af flangeplader. Kapslingsklasse IP 55. Symbiose af fordelene ved Rittals kompaktsystemtavler og de mange muligheder for udbygning i rækkesystemet TS 8. Montagehullister i lågen til hurtig fastgørelse af montageskinner, kabelholdere og afskærmninger.

    Mere

  • Enkeltskabssystem SE 8
    Enkeltskabssystem SE 8

    Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.

    Mere

Kompakttavler AE

Tavlen til alle formål

Mere information

+
[X] Luk

Obligatorisk