Indkøbskurv

IT-skabssystemer

  • VX IT
    VX IT

    Det perfekte valg til alle netværks- og serverløsninger. Uanset om der er tale om en netværksfordeler eller server-racks i et Edge, Colocation eller Hyperscale Data Center, så er den nye VX IT den ideelle platform til alle de krav, som moderne it-infrastrukturer stiller. Den nye VX IT er baseret på et modulopbygget koncept, som ved hjælp af en kundeorienteret konfigurator hurtigt og enkelt fører frem til en løsning, som er tilpasset til de individuelle krav og behov.

    Mere

  • Kabelrangeringskabinet til TS IT
    Kabelrangeringskabinet til TS IT

    Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler eller som tomt kabinet ved uens LCP-installationer.

    Mere

  • TX CableNet
    TX CableNet

    Aldrig mere kabelrod! Det nye IT-rack fra Rittal forener årelang erfaring og viden inden for netværksinfrastruktur i en unik løsning – en helt ny dimension inden for kabelstyring. Den overskuelige og anvendelsesoptimerede portefølje af IT-rack giver dig et hurtigt overblik og gør det lettere at vælge den rigtige løsning for dig. De otte standardvarianter med opstillingsvariabel kabelføring tilbyder kanalført kabelstyring med stort volumen og skaber således orden og struktur i IT-kablingen. Det nye "vandfalds"-princip til kabelføring over toppladen, der tager hensyn til kritiske bøjningsradier, minimerer samtidig også risikoen for at beskadige kablerne. Det effektive rammekoncept med den velkendte stabilitet og fleksibilitet er endvidere også kompatibelt med TS- og VX-komponenter, hvilket sikrer øget potentiale ved udvidelser.

    Mere

  • TS IT
    TS IT

    Platformen opfylder alle forventninger til et moderne platforms- eller serverrack. Indvendig udbygning uden værktøj, højeste bæreevne og struktureret kabelstyring til universel brug som etagefordeler eller i datacenter. Til hvert klimakoncept fås en passende udrustning: lukket glasdør til højtydende serverapplikationer med kølemiddel- eller vandbaseret LCP-køling eller ventilerede låger til rum-klimastyring.

    Mere

  • TE 8000
    TE 8000

    Med TE 8000 har du en fleksibel platform med forskellige anvendelseskrav til rådighed. Det adskilte skabs rammeløse konstruktion giver dig optimal adgang til niveauet på 19" under montage, i forbindelse med arbejde på dine monterede elementer eller senere ombygninger.

    Mere

  • Fordelerrammer
    Fordelerrammer

    Fordelerrack med optimal tilgængelighed fra alle sider ved montage og installation samt uindskrænket luftflow takket være åbent design.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk