Indkøbskurv

Køleenheder

  • VX25 Blue e+ indbygningsløsning
    VX25 Blue e+ indbygningsløsning

    Produktet udgør den perfekte kombination af VX skabssystem og Blue e+ køleudstyr. Med blot et enkelt ordrenummer får du et skab med indbygget køleudstyr. Køleudstyret tilbyder alle fordelene ved Blue e+ teknologien.

    Mere

  • Vertikalmonterede køleenheder
    Vertikalmonterede køleenheder

    Montering på eller i låger og vægge med standardiserede monteringsudskæringer. Integreret elektrisk kondensfordampning (fra 0,3 kW), nanobelagt kondensator til enklere rengøring og ensartet køleeffekt og -effektivitet. Køleeffekt 0,3 kW – 5,8 kW. Fra 0,3 kW også med energieffektiv Blue e+ teknologi. Kapslingsklasser: IP 54/IP 55/IP 56, UL Type 3R/4, 12 og NEMA 4X. Vægmonterede køleenheder fås også i udgaver til kemisk industri eller til udendørs montering.

    Mere

  • Topmonterede køleenheder
    Topmonterede køleenheder

    Låger eller sidevægge samt flugtveje forbliver frie takket være topmontering. Elektrisk kondensfordampning, nanobelagt kondensator til enklere rengøring og ensartet køleeffekt og -effektivitet. Køleeffekt 0,55 kW – 4 kW. Effektklasse 1,3 kW fås også med energieffektiv Blue e+ teknologi.

    Mere

  • Klimamodulkoncept
    Klimamodulkoncept

    Køleenheden er integreret i kontaktskabslågen og giver dermed et perfekt helhedsindtryk. Enkel udskiftning med normal låge uden mekanisk bearbejdning, også mens systemet er i drift. Køleeffekt op til 1,5 kW – 2,5 kW.

    Mere

  • Termoelektriske kølere Samlet køle-/varmeeffekt 80/80 W
    Termoelektriske kølere Samlet køle-/varmeeffekt 80/80 W

    De effektive letvægtsklimaenheder, der er baseret på Peltier-teknologi, sikrer en energieffektiv klimatisering af betjenings- og små kabinetter. Køle-/varmeeffekt 80/80 W.

    Mere

Verdens første.

Blue e+

De mest effektive køleenheder i verden

Fordele

  • Revolutionerende energieffektivitet gennem innovativ hybridteknologi
  • op til 75% energibesparelse (i test)
  • Maksimal alsidighed med multispændingsfunktion.
  • Længere levetid
  • touch-skærm og intelligent brugerflade

Mere information

Effektivitetsberegner

+
[X] Luk

Obligatorisk