Indkøbskurv

Sideplader

  • Sideplader
    Sideplader

    Ved hjælp af forskellige typer af sideplader kan åbne sider på skabsrækker og sammenbyggede IT-racks lukkes uden brug af værktøj og med høj kapslingsklasse svarende til anvendelseskravene.

    Mere

  • Sideplader - tilbehør
    Sideplader - tilbehør

    Sideplade- eller bagpladeholder til yderligere fiksering ved tunge indbygninger, sideplader med hængsler med 180° åbningsvinkel og indvendig lås er yderligere tilbehørsmuligheder.

    Mere

  • Skille- og skotplader
    Skille- og skotplader

    En skabsrække kan opdeles i separate funktionsområder med en skille- eller skotplade. Sammen med låsesystemet kan der implementeres forskellige adgangskoncepter til skabsrækker. Skillevægge til modulplader forsynes med gængse adaptere.

    Mere

  • Kappe til mekanisk låsning
    Kappe til mekanisk låsning

    Sikkerhedslåsning af skabskombinationer, der opfylder UL, iht. amerikansk forskrift. Kappen til mekanisk låsning opfylder sammen med aktiveringsmekanikken, sidelågelåsen og riglerne kravene i UL 508 A

    Mere

  • Afdækningskappe med låge Til VX
    Afdækningskappe med låge Til VX

    Afdækningskappe med låge til beskyttelse og afblænding af stik eller andre indbygninger

    Mere

  • Afdækningskappe med låge til TS
    Afdækningskappe med låge til TS

    Afdækningskappe med låge til TS, til beskyttelse og afblænding af stik eller andre indbygninger.

    Mere

  • Lak
    Lak

    Lak til reparationsarbejder på pulver- og vådlakerede overflader, lufttørrende.

    Mere

  • Grunder til korrosionsbeskyttelse
    Grunder til korrosionsbeskyttelse

    Enkeltkomponent-grunderen er velegnet som korrosionsbeskyttelse på steder uden lak, der opstår som følge af brud eller lignende. Bruges til genetablering af korrosionsbeskyttelsen på steder uden lak. Grunderen opfylder kravene i standarden IEC 61439 for kombinationer af lavspændings- og koblingsapparater.

    Mere

  • QE Bagplade
    QE Bagplade

    Bagpanel designet til QE Box.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk