Indkøbskurv

Kabelføring

  • Kabelgennemføring, modulær
    Kabelgennemføring, modulær

    Den modulopbyggede kabelgennemføring fås i udførelserne modulopbygget plastflangeplade og modulopbygget tætningsramme. Modulopbygget kabelgennemføring gør det muligt at foretage fuldt fleksibel kabelindføring, også af forkonfektionerede kabler. Tætningsindsatserne kan tilpasses individuelt til de kabeltværsnit, der behøves. Tætningsrammen kan anvendes til montage på valgfri flader.

    Mere

  • Kabelindføring til bundåbninger
    Kabelindføring til bundåbninger

    De medfølgende bundplader i Rittal skabssystemer kan erstattes med forskellige kabelindføringsplader. Kabelindføringstyller og stikgennemføringstyller sørger for høj IP-beskyttelse ved en komfortabel installation.

    Mere

  • Kabelindføringsplader
    Kabelindføringsplader

    Kan anvendes i stedet for segmenter på standardmæssigt delte flangeplader. Mulighed for en placering, der passer i forhold til montagepladen.

    Mere

  • Flangeplader
    Flangeplader

    Til udskæringerne i vægskabene eller til fri montage på flader. Til industrikabinet i forskellige udførelser. Til 19"-netværksfordelingstavle til vægmontage EL eller flangeplader med børsteskinne eller til metriske skrueforbindelser.

    Mere

  • Kabelforskruninger
    Kabelforskruninger

    Kabelforskruninger i materialerne polyamid, messing eller rustfrit stål, også i EMC-udførelse. Kabelforskruninger fås med høj kapslingsklasse op til IP 68 eller IP 69. Til fødevareindustrien eller renrumsanvendelse fås kabelforskruninger i hygiejnisk udførelse.

    Mere

  • Kabelgennemføring
    Kabelgennemføring

    Forkonfektionerede stik kan indføres i kabinettet eller skabet på forskellig vis: Børsteskinner, trinnipler, stik- eller kabelgennemføringer, adapter til IP-skot til bærearmssystemer samt kantbeskyttelse.

    Mere

  • Kabelføring og -aflastning
    Kabelføring og -aflastning

    Der er forskellige muligheder for kabelaflastning, der kan anvendes på samme måde i både skab og sokkel. Ved at placere kabelaflastningen i sokkelområdet skabes der mere montageplads i skabet, som normalt mistes, når der tages højde for de nødvendige bøjeradier. Kabelføringssystemer som f.eks. kabelkanaler og 19"-kabelføringssystemer anvendes til at sætte struktur på kabelføringen i skabet.

    Mere

  • Kabelføring 19"
    Kabelføring 19"

    Uanset om der er tale om et patchkabinet eller en etagefordeler med et 19"-niveauer eller et serverrack med to 19"-niveauer: Det store udvalg af systemtilbehør opfylder alle krav til kabelføring i siden, foran eller bag 19"-niveauet.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk