Luftkøling
-
Filterventilatorer
Komplet ventilatorenhed til montering uden værktøj. Afkøling af skabet ved udblæsning eller udsugning af varmen fra kontaktskabet. Ventilationseffekt på 20 m³/h – 900 m³/h. Kapslingsklasse som standard IP 54. Kan opgraderes til IP 56. Fås også med EMC-afskærmning eller i EC-udgave.
-
Topmonterede ventilatorer
Ventilator til afkøling af skabet via toppladen. Passiv løsning og ventilationseffekt på 500 m³/h – 1069 m³/h. Et system og kun en montageudskæring til alle størrelser. Optimal effektivitet via en gennemarbejdet luftføring med lavt tryktab. Høj kapslingsklasse pga. en innovativ klemmefastgørelse. Fås også i EC-udgave.
-
Indstiksventilatorer/trykventilatorer
Komplet ventilatorenhed til direkte indbygning i 19"-System niveau. Ventilationseffekt på 320 m³/h – 480 m³/h. Monteringen muliggør en permanent luftcirkulation i kontaktskabet, hvorved man kan forhindrer varme pletter i at opstå.
-
Luft-/luftvarmevekslere
Varmeveksler med to separate luftkredsløb, som forhindrer, at der trænger støv ind i skabet. Køleeffekt 17,5 W/K – 90 W/K. Temperaturforskellen mellem det indvendige og det udvendige kredsløb er afgørende for, hvor stor en tabseffekt der kan afledes.