Småbokse
-
Kompakte kabinetter KX
Perfektion sat i system. Det nye kompakte kabinet KX, stålplade sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed inden for en lang række anvendelsesområder.
-
Polykarbonatbokse PK
Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat med gråt eller gennemsigtigt låg. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.
-
Støbte aluminiumbokse GA
Robust vægskab af støbt aluminium, lakeret. Kapslingsklasse IP 66. Ideel til anvendelse i barske miljøer takket være optimal korrosionsbeskyttelse. Nem indvendig udvidelse.
-
Klemkasser KL
Vægskab med låg af stålplade, i udførelserne med flange med kapslingsklasse IP 55 og uden flange med kapslingsklasse IP 66. Nem vægmontering vha. bagplade med borehuller. Maksimal fleksibilitet ved kabelindføringen. Sikker beskyttelseslederforbindelse mellem skab og låg.
-
Buskabinetter BG
Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65. Busmoduler af så at sige alle fabrikater kan fastgøres.
-
Buskabinetter BG Rustfrit stål
Buskabinetter af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), inkl. 180° hængsel. Kapslingsklasse IP 66.