Skabssystemer
-
Rækkesystem VX25, stålplade
Perfektion sat i system. Det nye skabsrækkesystem VX25 i stål tilbyder maksimal datakvalitet og ensartet teknisk udvikling, en lav kompleksitetsgrad samt tidsbesparende og sikker montage. Det store skabssystem VX25 genbruger det bedste fra TS 8 og sætter samtidig nye standarder med mange nye og optimerede funktioner, som sikrer optimal effektivitet.
-
Enkeltskabssystem VX SE
Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibelt med sammenbygningssystem VX25. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm og skabe med dybde 300 mm til anvendelser inden for bygningsteknik. Effektivitetsforøgende, da sidepladerne ikke skal monteres, og store skabsbredder erstatter sammenbyggede kombinationer.
-
Rækkesystemer TS 8, stålplade
Skabsrækkesystemer TS 8 – systemplatformen til stort set alle anvendelsesområder. Hvert skab er sammen med systemtilbehøret en specialist til særlige opgaver. Rammeprofilen ved TS 8 sikrer mærkbart mere plads og nem indvendig udbygning. Der er hermed også mulighed for sammenbygning fra alle sider.
-
Rækkesystemer TS 8, strømfordeling
Rækkesystemer TS 8, til lavspændingstavleanlæg med designdokumentation efter IEC61439-1/-2 og DIN EN 61 439-1/-2.
-
Enkeltskabssystem SE 8
Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme.